ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Número de artículo:
103031499
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Número de artículo:
103031499
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS |
Número de artículo (Nº artículo) |
103031499 |
EAN (European Article Number) |
4030661541914 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Propiedades Globales
Material |
Acero inoxidable |
Peso bruto |
652 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro taladro |
24 mm |
Longitud del tornillo |
120 mm |
Longitud de la rosca del tornillo |
70 mm |
Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendiente |
M10 |
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro |
Cáncamos con tuerca |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/4/2024 09:59