ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Downloads
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103031499 |
| EAN (European Article Number) |
4030661541914 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-14-44-34 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Yleiset ominaisuudet
| Materiaali |
Ruostumaton teräs |
| Bruttopaino |
652 g |
Mekaaniset tiedot
| Rullan materiaali |
Ruostumaton teräs (V2A) |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Halkaisija, reikä |
24 mm |
| Ruuvin pituus |
120 mm |
| Ruuvin kierteen pituus |
70 mm |
| Halkaisija, metrinen ISO-kierre nousuarvolla |
M10 |
Toimitus sisältää
| Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
Silmukkaruuvi mutterilla |
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kzs-f16
| 113,9 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi
| 13,9 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi
| 17,0 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 82.197 mm - 350 x 233 px - 72 dpi
| 14,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 967,4 kB | .png | 169.333 x 112.94500000000001 mm - 2000 x 1334 px - 300 dpi
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.3.2026 0.59