schmersal_s_icon.png

ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS

Varenummer: 103031499

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103031499

EAN (European Article Number)

4030661541914

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-14-08-02

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-14-44-34

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-14-44-34

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000441

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000441

Gobale egenskaper

Materiale

Rustfritt stål

Bruttovekt

652 g

Mekaniske data - mål

Hulldiameter

24 mm

Skruelengde

120 mm

Skruens gjengelengde

70 mm

Diameter, metriske ISO-gjenger med stigningsangivelse

M10

inkludert ved levering

Leveringsomfang for monteringsmateriell

Øyebolt med mutter


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 13.08.2025, 14:24