AZ 17

AZ 17

  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Larga vida
  • pequeñas dimensiones
  • Codificación universal
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Insensible a la suciedad
  • 8 planos distintos de accionamiento
Descripción del tipo de producto:

AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N

(3)
sinPrensaestopas M16
2243Entrada del cable frontal
2243-1Salida de cable por atrás
STConector M12, 4-polos

(4)
1637Contactos dorados

(5)
5M5 m de longitud de cable
6M6 m de longitud de cable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Fuerza de retención

Cantidad de contactos de seguridad

AZ 17-02ZK

Número de artículo 101121961

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZK-ST

Número de artículo 101140773

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZRK

Número de artículo 101133968

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZRK-2243 5,0M

Número de artículo 101139551

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZRK-2243-1 5,0M

Número de artículo 101147465

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZRK-ST

Número de artículo 101140775

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZK

Número de artículo 101121960

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZK-ST

Número de artículo 101140772

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZRK

Número de artículo 101133967

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZRK-2243 5,0M

Número de artículo 101136474

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZRK-2243 6,0M

Número de artículo 101138333

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZRK-2243-1 5,0M

Número de artículo 101147467

Safety switch with separate actuator




Componentes del sistema

ACTUATOR AZ 17-B6
ACTUATOR AZ 17-B6

  • Para radios de accionamiento muy pequeños
  • La dirección de accionamiento puede seleccionarse mediante la forma de inserción.

ACTUADOR AZ 17/170-B1
ACTUADOR AZ 17/170-B1

  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes
  • Actuador recto
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACTUADOR AZ 17/170-B1-2245
ACTUADOR AZ 17/170-B1-2245

  • Actuador recto montaje en gomas
  • Atenúa las vibraciones en dispositivos de cierre
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACTUADOR AZ 17/170-B11
ACTUADOR AZ 17/170-B11

  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACTUADOR AZ 17/170-B15
ACTUADOR AZ 17/170-B15

  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACTUADOR AZ 17/170-B5
ACTUADOR AZ 17/170-B5

  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes