schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-RTIG1P1

Número de artículo: 103025197

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LBisagra de la puerta en el lado izquierda
RBisagra de la puerta en el lado derecho

(2)
Apara el montaje exterior
Ipara el montaje interior

(3)
G1con maneta
G2con pomo giratorio

(4)
P1con desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
P20con desbloqueo de emergencia (anti-pánico) metálico (sólo posible para el montaje exterior)
P25con desbloqueo de emergencia (anti-pánico) maneta embutida (sólo posible para el montaje exterior)
P30/P31con barras de bloqueo (sólo posible para el montaje exterior)

(5)
sinsin pieza de bloqueo
SZcon pieza de bloqueo (sólo posible para el montaje exterior)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AZ/AZM201-B30-RTIG1P1

Número de artículo (Nº artículo)

103025197

EAN (European Article Number)

4030661512716

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Aprobaciones - Normas

Nota

Certificación en combinación con AZ/AZM 201

Propiedades Globales

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Material de la actuador

Fundición inyectada de cinc

Material del mando

Aluminio, protección de plástico

Material del desbloqueo de escape

Metal, recubierto de plástico

Peso bruto

1.144 g

Datos generales - Características

Dispositivo de desbloqueo de escape

Datos mecánicos

Manilla

Manilla

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Bisagra de la puerta

A la derecha

Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 14119

1.000 N

Fuerza de bloqueo Fmax, máxima

1.300 N

Actuador montado

Interior

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del actuador

68 mm

Anchura del actuador

115 mm

Alta del actuador

115 mm

Longitud de desbloqueo de escape

94 mm

Anchura de desbloqueo de escape

115 mm

Altura de desbloqueo de escape

115 mm

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 5/6/2025 23:14