schmersal_s_icon.png

AZM 170-11ZRK-2197 24VAC/DC

Número de artículo: 101140813

Descripción del tipo de producto:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
sinTécnica de desplazamiento de aislamiento
SKConexionado por tornillos

(2)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)

(3)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N

(4)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(5)
sinEntrada de cable M20
STConector M12 x 1 , monitorización del solenoide separada

(6)
24 VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(7)
1637Contactos dorados

(8)
sinRearme manual
2197Rearme manual lateral (Principio de desbloqueo por tensión)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Técnica de desplazamiento de aislamiento
  • Rearme manual lateral
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Diseño compacto
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Larga vida
  • Elevada fuerza de bloqueo

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

11930826

Descripción del tipo de producto

AZM 170-11ZRK-2197 24VAC/DC

Número de artículo (Nº artículo)

101140813

EAN (European Article Number)

4030661120010

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Aprobaciones - Normas

Certificados

IFA

cULus

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Principio activo

electro-mecánico

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Peso bruto

285 g

Datos generales - Características

Principio de desbloqueo por tensión

Rearme/rearranque manual

Nº de direcciones de actuación

2

Cantidad de contactos auxiliares

1

Cantidad de contactos de seguridad

1

Certificación de seguridad

Normas

EN ISO 13849-1

Nivel de prestaciones (PL) hasta

c

Categoría

1

B10D contacto (NC)

2.000.000 Maniobras

Indicación

Electrical life on request.

B10D Contacto normalmente abierto (NO)

1.000.000 Maniobras

Indicación

at 10% Ie and ohmic load

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

Nota (B10D contacto normalmente abierto (NO))

a 10% Ie y carga resistiva

Certificación de seguridad - Exclusión de errores

Notas importantes:

Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.

Nivel de prestaciones (PL) hasta

d

Categoría

3

Indicación

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 14119

1.000 N

Fuerza de bloqueo Fmax, máxima

1.300 N

Fuerza de retención

30 N

Recorrido de apertura forzada

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Fuerza de apertura forzada, mínima

8,5 N

Velocidad de accionamiento, máxima

2 m/s

Montaje

Tornillos

Ejecución de los tornillos de fijación

2x M5

Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima

0,7 Nm

Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima

1 Nm

Indicación

Torx T10

Datos mecánicos - Conexionado

Entrada de cables

1 x M20 x 1,5

Conexión conector

Técnica de desplazamiento de aislamiento

Sección del cable, mínima

0,75 mm²

Sección del cable, máxima

1 mm²

Tipo de cable permitido

flexible

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

30 mm

Anchura del sensor

108 mm

Altura del sensor

84 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +60 °C

Temperatura de almacén y de transporte

-25 ... +85 °C

Nota (humedad relativa)

sin condensación

sin escarcha

Grado de protección.

II

Altura de montaje snm permitida, máximo

2.000 m

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

4 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución

3

Datos eléctricos

Tensión nominal de alimentación

24 VAC/DC

Corriente de cortocircuito

1.000 A

Consumo de potencia eléctrica, máxima

12 W

Elemento de conmutación

1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)

Nota (elemento de conmutación)

Inversor con doble ruptura Zb o 2 contactos NC, con los puentes de contacto con separación galvánica

Principio de conmutación

Acción lenta, ruptura positiva contacto NC

Frecuencia máxima de conmutación

1.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Datos eléctricos - Control del solenoide IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Datos eléctricos - Contactos de seguridad

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

4 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

4 A

Datos eléctricos - Contactos auxiliares

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

4 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

4 A

Otros datos

Nota (aplicaciones)

Resguardo de seguridad, corredera

Resguardo de seguridad, desmontable

Resguardo de seguridad, pivotante

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Cubierta de protección de rendijas

Nota

Nota (en general)

Ta metoda zakańczania (IDC) umożliwia proste podłączenie przewodów elastycznych bez konieczności stosowania końcówek kablowych

Nota (rearme manual)

desde el lado derecho

desde el lado inferior

Para el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorio

Rearme/rearranque lateral adicional sufijo en pedido

Para rearme manual mediante llave triangular #01# (incluida en la entrega)

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

Ejemplo de montaje

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:AZM 170
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Enclavamiento con bloqueo por solenoide para funciones de seguridad
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas2006/42/CE
 Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM2014/30/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 4 de mayo de 2022
  GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 30/5/2025 12:43