AZM 170-11ZRK-2197 24VAC/DC
AZM 170-11ZRK-2197 24VAC/DC
| Tuotekuvaus: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
| (1) | |
| ilman | IDC-liitäntätapa |
| SK | Ruuviliitäntä |
| (2) | |
| 11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| 02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| (3) | |
| ilman | Lukitusvoima 5 N |
| R | Lukitusvoima 30 N |
| (4) | |
| ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
| A | jännitteellä lukittava |
| (5) | |
| ilman | Johdon läpivienti M20 |
| ST | Pistoke M12 x 1, erillinen solenoidikosketin |
| (6) | |
| 24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
| 110 VAC | Us 110 VAC |
| 230 VAC | Us 230 VAC |
| (7) | |
| 1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
| (8) | |
| ilman | Käsinvapautus |
| 2197 | Käsinpalautus sivulta (jännitteellä avattava) |
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- IDC-liitäntätapa
- Käsinvapautus sivulta
- potentiaalivapaat koskettimet
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
AZM 170-11ZRK-2197 24VAC/DC |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101140813 |
| EAN (European Article Number) |
4030661120010 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
| Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
| Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
| Bruttopaino |
285 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| potentiaalivapaat koskettimet |
Kyllä |
| Pitovoima |
Kyllä |
| Käsinvapautus |
Kyllä |
| Käyttösuuntien lukumäärä |
2 |
| Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
| Performance Level, up to |
c |
| Luokka EN ISO 13849 mukaan |
1 |
| B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 kytkentäalue |
| Note |
Electrical life on request. |
| B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 kytkentäalue |
| Note |
at 10% Ie and ohmic load |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| Note (B10D Normally open contact (NO)) |
10% Ie-virralla ja resistiivisellä kuormalla |
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
| Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
| Performance Level, up to |
d |
| Category |
3 |
| Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
| Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
| Vapautus |
Palautus vääntämällä |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
| Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
1.000 N |
| Sulkuvoima, maksimi |
1.300 N |
| Pitovoima |
30 N |
| Pakkoavausliike |
11 mm |
| Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
| Pakkoavausvoima, minimi |
8,5 N |
| Tunnistusnopeus, maksimi |
2 m/s |
| Kiinnitys |
Ruuvit |
| Type of the fixing screws |
2x M4 |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
| Note |
Torx T10 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapeliohjain |
1 x M20 x 1,5 |
| Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi |
4 mm |
| Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi |
10 mm |
| Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
1 mm² |
| Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
| johdon poikkipinta-ala, minimi |
20 AWG |
| johdon poikkipinta-ala, maksimi |
18 AWG |
| Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
| Liitäntä (mekaaninen) |
IDC-liitäntätapa |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
30 mm |
| Leveys |
108 mm |
| Korkeus |
84 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
| Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
| Protection class |
II |
| Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
250 VAC |
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
| Overvoltage category |
III |
| Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
| Rated control voltage |
24 VAC/DC |
| Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1.000 A |
| Sähköinen virrankulutus, maksimi |
12 W |
| Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
| Note (Switching element) |
Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 2 NC koskettimet, galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla |
| Kytkentäperiaate |
slow action, positive break NC contact |
| kytkentätaajuus |
1.000 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
| Magnet switch-on time |
100 % |
| Test pulse duration, maximum |
5 ms |
| Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
| Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
| Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
| Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
| Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
| Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
| Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
| Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
| Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Tietoja
| Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus irroitettava suojus avattava suojus |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. Avainaukon peite |
Huomautus
| Note (General) |
This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules |
| Note (Manual release) |
takana Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kazm1f58
| 401,2 kB | .jpg | 352.778 x 293.511 mm - 1000 x 832 px - 72 dpi
| 51,1 kB | .png | 74.083 x 61.736000000000004 mm - 210 x 175 px - 72 dpi
| 49,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,3 MB | .png | 200 x 166.5 mm - 2000 x 1665 px - 254 dpi
| 48,9 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 102.658 mm - 350 x 291 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Kosketinkaavio
Kytkentäkaavio
Toimintaperiaate
Toimintaperiaate
Kokoonpanoesimerkki
ID: kazm1m06
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | AZM 170 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | AZM 170 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, May 4, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.4.2026 16.27