AZM 170-B ZENTRIERHILFE
Tuotenumero:
101208493
AZM 170-B ZENTRIERHILFE
Tuotenumero:
101208493
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- laitteelle AZ 17 ja AZM 170
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZM 170-B ZENTRIERHILFE |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101208493 |
EAN (European Article Number) |
4030661380674 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
15 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
30 mm |
Korkeus |
25 mm |
Syvyys |
3 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Mittapiirros-yleiset
Toimintaperiaate
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.10.2025 14.40