schmersal_s_icon.png

AZM 170-B ZENTRIERHILFE

Varenummer: 101208493

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • for AZ 17 og AZM 170

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZM 170-B ZENTRIERHILFE

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101208493

EAN (European Article Number)

4030661380674

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-92

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-92

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-92

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002594

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002594

Gobale egenskaper

Materiale

Rustfritt stål

Bruttovekt

15 g

Mekaniske data - mål

Bredde

30 mm

Høyde

25 mm

Dybde

3 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 22.09.2025, 16:49