G150-220M44/44Y-2281-8-1368-3
Varenummer:
153013111
G150-220M44/44Y-2281-8-1368-3
Varenummer:
153013111
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Metallhus med støtsikker plasthette
- Ulike kamformer for varierende bryterreise
- Tilgjengelig for enkel justering av koblingspunkter ved å stille inn diskkammer forfra
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
G150-220M44/44Y-2281-8-1368-3 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
153013111 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
cULus |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
formstøpt lett legering |
Materiale for deksel |
Plast, termoplast |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
8 |
Antall, Åpner (NC), venstre |
4 |
Antall, Åpner (NC), høyre |
4 |
Antall lukkere |
8 |
Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre |
4 |
Antall normalt åpen kontakt (NO), høyre |
4 |
Antall kammer 30° |
8 |
Justerbare kammer foran |
Yes |
Mekaniske data
Boring for akselen |
4 mm |
Montering |
floor mounting |
Utvekslingsforhold |
1:220 |
Type akselmontering |
Groove and feather key |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
2 x M20 x 1,5 |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - mål
Lengde |
244 mm |
Bredde |
120 mm |
Høyde |
114 mm |
Sjaktlengde |
44 mm |
Toleranse for diameteren på akselboringen |
H12 |
sjaktdiameter |
12 mm |
Toleranse for akseldiameteren |
h8 |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Koblingselement venstre |
M 697-11-1 |
Koblingselement høyre |
M 697-11-1 |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning diverse
Monteringseksempel
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Gear switch |
Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
2) Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 DIN 56950-1: 2012 1) |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 12, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.08.2025, 18:03