schmersal_s_icon.png

AZM 170-B ZENTRIERHILFE

Código do item: 101208493

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • para AZ 17 e AZM 170

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

193880

Descrição do tipo de produtos

AZM 170-B ZENTRIERHILFE

Número de artigo (Número de encomenda)

101208493

EAN (European Article Number)

4030661380674

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-92

Número ETIM, versão 7.0

EC002594

Número ETIM, versão 6.0

EC002594

Propriedades globais

Material

Aço inoxidável

Peso bruto

15 g

Dados mecânicos - dimensões

Largura

30 mm

Altura

25 mm

Profundidade

3 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 29/03/2025 22:01