AZM 170-B ZENTRIERHILFE
Codice prodotto:
101208493
AZM 170-B ZENTRIERHILFE
Codice prodotto:
101208493
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- per AZ 17 e AZM 170
Dati per l'ordine
Codice |
AZM 170-B ZENTRIERHILFE |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101208493 |
EAN (European Article Number) |
4030661380674 |
Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
Numero ETIM, versione 7.0 |
EC002594 |
Numero ETIM, versione 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Materiale |
Acciaio inossidabile |
Peso lordo |
15 g |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
30 mm |
altezza |
25 mm |
profondità |
3 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Disegno quotato (altro)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.10.2025, 15:49