MONTAGESATZ AZM 170 R/P
Tuotenumero:
101149211
MONTAGESATZ AZM 170 R/P
Tuotenumero:
101149211
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MONTAGESATZ AZM 170 R/P |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101149211 |
EAN (European Article Number) |
4030661287560 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
326 g |
Mekaaniset tiedot
Asennusohje |
Suojus ja karmi samassa tasossa |
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
Linssikantaruuvi M4 x 30 standardin ISO 7380 mukaan Linssikantaruuvi M4 x 10 standardin ISO 7380 mukaan Aluslevy DIN 433-4,3 Kiinnityslevy AZ 17/AZM 170 U-profiili AZM 170 Kiinnityskulma AZM 170 |
Huomautus
Note (General) |
The mounting sets can only be used in conjunction with actuator AZM 170-B6. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Graafinen kuva tuotteesta (räjäytyskuva)
ID: 1azm1m08
Graafinen kuva tuotteesta (räjäytyskuva)
ID: 5azm1m12
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.3.2025 2.15