MONTERINGSSÆT AZM 170 R/P
Artikelnummer:
101149211
MONTERINGSSÆT AZM 170 R/P
Artikelnummer:
101149211
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
MONTERINGSSÆT AZM 170 R/P |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101149211 |
EAN (European Article Number) |
4030661287560 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
326 g |
Mekaniske data
Monteringsvejledning |
Montering højrevinklet sikkerhedsafskærmning |
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
Rundhoved skrue M4 x 30 pr. ISO 7380 Rundhoved skrue M4 x 10 pr. ISO 7380 Spændeskive DIN 433-4,3 Monteringsplade AZ 17/AZM 170 U-profil AZM 170 Monteringsvinkel AZM 170 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Monteringssættene kan kun anvendes i forbindelse med aktuator AZM 170-B6. |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Produktgraf ('exploded-view' tegning)
ID: 1azm1m08
Produktgraf ('exploded-view' tegning)
ID: 5azm1m12
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.08.2025 19.16