AZM 415-STS30-05
AZM 415-STS30-05
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- apto en combinación con EX-AZM 415
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZM 415-STS30-05 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101176766 |
EAN (European Article Number) |
4030661307275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
1.945 g |
Datos generales - Características
Manilla de emergencia (anti-pánico) |
Sí |
Datos mecánicos
Bisagra de la puerta |
A la derecha |
Fuerza esquiladora |
30.000 N |
Actuador montado |
Exterior |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo) |
Actuador con placa de montaje y Manilla antipánico con placa de montaje (parts marked grey in the dimensional drawing) |
Material de montaje incluido en el suministro |
Placa de montaje para interruptores de seguridad |
Nota - Dibujo dimensional
Nota |
Todos los dibujos siempre están mostradas con vista hacia el interruptor |
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
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/5/2024 22:36