BDF20-ST-10-LT-LM
BDF20-ST-10-LT-LM
- Flexibilidad gracias a las tapas de pulsador montables en 12 colores
- Amplios espacios abiertos para facilitar el etiquetado
- Instalación rápida y sin errores gracias al conector M12
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BDF20-ST-10-LT-LM |
Número de artículo (Nº artículo) |
103056634 |
EAN (European Article Number) |
4030661663135 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Estrés climático |
DIN EN 60068 |
Versión |
Caja de montaje |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Posiciones usados, posición 1 |
Illuminated pushbutton, replaceable color |
Posiciones usados, posición 2 |
Indicator light, color exchangeable |
Peso bruto |
125 g |
Certificación de seguridad
Normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Vida mecánica, dispositivos de mando |
1.000.000 Maniobras |
Pulso de actuación |
1 mm |
Fuerza de accionamiento, máxima |
10 N |
Montaje |
Tornillos |
Ejecución de los tornillos de fijación |
2x M5 |
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima |
2,5 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Posición conector |
Abajo |
Conexión conector |
Conector M12, 8-polos, codificados A |
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo |
0,4 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
40 mm |
Altura |
44 mm |
Profundidad |
128 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Temperatura ambiente |
+25 ... +65 °C |
Resistencia a vibraciones |
5 g, 10 ... 500 Hz |
Resistencia al impacto |
15 g / 11 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui |
24 VDC |
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
0,25 kV |
Categoría de sobre-tensión |
II |
Grado de polución |
2 |
Datos eléctricos
Consumo de corriente de LED's (elementos de mando) |
10 mA |
Tensión nominal operativa |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
0,1 A |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Frecuencia máxima de conmutación |
1.000 /h |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Suitable for 40 mm profiles |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Foto de producto (foto individual de catálogo)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BDF20 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
Low Voltage Directive 2) | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function 2) for switchgear without safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 10, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BDF40 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
Low Voltage Directive 2) | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function 2) for switchgear without safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 29, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/9/2025 22:10