BDF200-NH-11-SWS20S1-LT-LT-2875/2920
BDF200-NH-11-SWS20S1-LT-LT-2875/2920
Descripción del tipo de producto: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Pulsador de Paro de Emergencia sin collar protector |
NHK | Pulsador de Paro de Emergencia con collar protector |
LT.. | Selección (Color Pulsador luminoso) |
LM.. | Piloto luminoso (selección color) |
DT.. | Pulsador (selección color) |
PT.. | Pulsador con forma de hongo |
(2) | |
20 | con Paro de Emergencia: 2 contactos NA posición 2-4>sin Paro de Emergencia: 2 contactos NA posición 1-4 |
11 | con Paro de Emergencia: 1 contacto NA / 1 contacto NC posición 2-4>sin Paro de Emergencia: 1 contacto NA / 1 contacto NC posición 1-4 |
10 | con Paro de Emergencia: 1 contacto NA posición 2-4>sin Paro de Emergencia: 1 contacto NA posición 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Conmutador seleccionador, 2/3 posiciones |
WT 2/3 | Pulsador seleccionador, 2/3 posiciones |
SW 20 | Interruptor/pulsador con llave, 2 posición |
LT.. | Pulsador luminoso (selección color) |
LM.. | Piloto luminoso (selección color) |
DT.. | Pulsador (selección color) |
PT.. | Pulsador con forma de hongo |
(4) | |
WS 2/3 | Conmutador seleccionador, 2/3 posiciones |
WT 2/3 | Pulsador seleccionador, 2/3 posiciones |
SW 20 | Interruptor/pulsador con llave, 2 posición |
LT.. | Pulsador luminoso (selección color) |
LM.. | Piloto luminoso (selección color) |
DT.. | Pulsador (selección color) |
PT.. | Pulsador con forma de hongo |
(5) | |
LT.. | Pulsador luminoso (selección color) |
LM.. | Piloto luminoso (selección color) |
DT.. | Pulsador (selección color) |
PT.. | Pulsador con forma de hongo |
(6) | |
sin | sin lámpara piloto |
G24 | con lámpara piloto roja (sólo para -10) |
(7) | |
sin | Incluido en la versión standard |
2875 | Tapas de pulsador de colocación libre |
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
- Caja de termoplástico
- Caja delgada a prueba de choques
- rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
- Funciones de paro de emergencia, Inicio y apagado y reame disponible
- La posición del pulsador en el panel puede ser elegido libremente.
- Etiquetado con cubiertas de plástico separado
- Tapas de pulsadores de colocación libre para una adaptación óptima a la instalación
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BDF200-NH-11-SWS20S1-LT-LT-2875/2920 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103037195 |
EAN (European Article Number) |
4030661542270 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: Ver código de pedidos. |
Aprobaciones - Normas
|
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Estrés climático |
IEC 60068-2-30 |
Versión |
Caja de montaje |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Posiciones usados, posición 1 |
Pulsador de Paro de Emergencia |
Posiciones usados, posición 2 |
Key selector switch 2 positions |
Posiciones usados, posición 3 |
LT-2875, Pulsador luminoso |
Posiciones usados, posición 4 |
LT-2875, Pulsador luminoso |
Peso bruto |
280 g |
Datos generales - Características
Pulsador de Paro de Emergencia |
Sí |
Funciones de seguridad |
Sí |
Terminales enchufables |
Sí |
Cantidad de conductores de cable |
12 |
Certificación de seguridad
Normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
100.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopas |
inferior |
Vida mecánica, pulsador de Paro de Emergencia |
100.000 Maniobras |
Vida mecánica, dispositivos de mando |
1.000.000 Maniobras |
Vida útil mecánica, selector de llave |
30.000 Maniobras |
Pulso de actuación |
3 mm |
Fuerza de accionamiento, máxima |
8 N |
Nota (fuerza de accionamiento) |
each contact |
Fuerza de contacto, típico |
1 N |
Montaje |
orificios de montaje interiores |
Ejecución de los tornillos de fijación |
2x M5 |
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima |
0,7 Nm |
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima |
0,8 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables |
M12 (codificación A) |
Conexión conector |
Conector M12, 12-polos |
Sección |
0,5 mm2 |
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo |
1,2 Nm |
Conector (mecánico) |
terminales con tornillo enchufables |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
40 mm |
Altura |
69 mm |
Profundidad |
233,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +65 °C |
Resistencia a vibraciones |
10 … 100 Hz, con 20 g |
Resistencia al impacto |
100 g / 6 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui |
250 VAC 30 V |
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
0,8 kV |
Categoría de sobre-tensión |
II |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución |
3 |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
2,5 A |
Consumo de corriente de LED's (elementos de mando) |
16 mA |
Tensión nominal operativa |
24 VDC |
Categoría de utilización AC-15 |
24 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
1,5 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Apto para tensiones bajos |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Principio de conmutación |
Acción lenta sistema de punto de cruce |
Frecuencia máxima de conmutación |
1.200 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Ag-Ni 10, dorado |
Fusibles eléctricos, máximo |
1,5 A |
Indicación de estado
Color del piloto de señalización |
Sin (tapón ciego, negro) |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Suitable for 40 mm profiles |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | BDF200 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Panel de control |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas 1) | 2006/42/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Aplicación de la marca CE: | 1) para componentes de seguridad con la denominación "Safety component" en la placa de características son para variantes de equipos con función de Paro de Emergencia |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 5 de mayo de 2020 |

Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/7/2025 23:36