schmersal_s_icon.png

BNS 180-12Z

Número de artículo: 101120913

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
Descripción del tipo de producto:

BNS 180-(1)Z-(2)


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
2187-2Cableado individual de contactos
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Caja de termoplástico
  • Adecuado para la industria alimentaria en combinación con BP 15 SS
  • Distancia de accionamiento elevada
  • Ø M 18 x 1
  • Larga vida
  • sin desgaste mecánico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Insensible a la suciedad
  • Sin codificación, montaje oculto según ISO 14119

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

11930442

Descripción del tipo de producto

BNS 180-12Z

Número de artículo (Nº artículo)

101120913

EAN (European Article Number)

4030661049342

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Nivel de codificación según EN ISO 14119

None

Principio activo

magnético

Condiciones de instalación (mecánicas)

casi a ras

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Peso bruto

64 g

Datos generales - Características

Codificación

Cantidad de contactos NC

2

Cantidad de contactos NA

1

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

25.000.000 Maniobras

Valor B10D, contacto (NC/NO)

25.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Actuador

Imán

Distancia de conmutación del actuador

Actuador magnético BP 6, Sao: 10 mm

Actuador magnético BP 6, Sar: 22 mm

Actuador magnético BP 8, Sao: 10 mm

Actuador magnético BP 8, Sar: 22 mm

Actuador magnético BP 10, Sao: 20 mm

Actuador magnético BP 10, Sar: 32 mm

Actuador magnético BP 15 SS, Sao: 20 mm

Actuador magnético BP 15 SS, Sar: 32 mm

Dirección de movimiento

Frontal hacia la cara activa

Mechanical data - Switching distances

Distancia de conmutación asegurada "ON"

20 mm

Distancia de conmutación asegurada "OFF"

32 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

1 m

Conexión conector

Cable

Sección

0,25 mm2

Cantidad de conductores de cable

4

Sección

23 AWG

Material de la cubierta del cable

PVC

Datos mecánicos - Dimensiones

Rosca ISO del sensor

M18

Longitud del sensor

36 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Datos eléctricos

Tensión de conmutación, máxima

100 VAC

Tensión de conmutación, máxima

100 VDC

Corriente de conmutación, máxima

0,25 A

Potencia de conmutación, máxima

3 W

Elemento de conmutación

1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)

Frecuencia de conmutación, máxima

5 Hz

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Accesorios

Recomendación (actuador)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recomendación interruptor de seguridad

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Nota

Nota (en general)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Czujnik bezpieczeństwa należy zamontować w taki sposób, aby aktywacja przy pomocy innego magnesu była niemożliwa (montaż ukryty zgodnie z EN 1088)

Diagrama

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:BNS 180
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Sensor de seguridad magnético, en conjunto con los relés de seguridad tipo AES / AZR / SRB de Schmersal o un control de seguridad similar que cumpla con las exigencias de la norma DIN EN 60947-5-3.
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas2006/42/CE
 Directiva RoHS2011/65/UE
Normas aplicadas:DIN EN 60947-5-3:2010
DIN EN ISO 14119:2014
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 23. de febrero de 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 180
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:DIN EN 60947-5-3:2010
DIN EN ISO 14119:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 18/5/2025 18:06