BOF/HIS.2
Número de artículo:
101025451
BOF/HIS.2
Número de artículo:
101025451
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Radio mínimo de actuación 400 mm
- Actuador flexible
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BOF/HIS.2 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101025451 |
EAN (European Article Number) |
4030661608365 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
104 g |
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima |
400 mm |
Actuador |
flexible |
Montaje |
arriba |
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
Radio de actuación
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 5/5/2024 22:13