BOF/HIS.2
Varenummer:
101025451
BOF/HIS.2
Varenummer:
101025451
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Minimum aktiveringsradius 400 mm
- Bevegelig nøkkel
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BOF/HIS.2 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101025451 |
EAN (European Article Number) |
4030661608365 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
104 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
400 mm |
Nøkkel |
fleksibel |
Montering |
over |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Aktiveringsradius
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.08.2025, 14:56