schmersal_s_icon.png

BOF/HIS.2

Tuotenumero: 101025451

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Toimintasäde vähintään 400 mm
  • Joustava avain

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BOF/HIS.2

Tuotenumero (tilausnumero)

101025451

EAN (European Article Number)

4030661608365

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

104 g

Mekaaniset tiedot

Toimintasäde, minimi

400 mm

Vastakappale

joustava

Kiinnitys

yllä


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 3.10.2025 16.13