BPS 36-1

Número de artículo: 101190052

Downloads

ePLAN Datos
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

BPS 36-1

Número de artículo (Nº artículo)

101190052

EAN (European Article Number)

4030661359649

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Propiedades Globales

Material de la caja

Plástico

Peso bruto

24 g

Nota

Actuador y sensor en el mismo nivel de montaje

Datos generales - Características

Actuador y sensor en el mismo nivel de montaje

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del actuador

88 mm

Anchura del actuador

25 mm

Alta del actuador

13 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/6/2023 02:43