Cajas de distribución de seguridad

Ethernet/IP-Caja de campo de seguridad

Ethernet/IP-Caja de campo de seguridad


  • Caja de distribución segura para EtherNet/IP con CIP Safety
  • Para la conexión de hasta 8 dispositivos de seguridad
  • Interruptor Dual Port integrado
  • Protección IP66, IP67

Ir a la categoría
PROFINET Safety-Field-Box

PROFINET Safety-Field-Box


  • Caja de distribución segura para PROFINET/PROFIsafe
  • Para la conexión de hasta 8 dispositivos de seguridad
  • Interruptor Dual Port integrado, compatible con IRT
  • Protección IP67

Ir a la categoría
EtherCAT Safety-Field-Box

EtherCAT Safety-Field-Box


  • Caja de distribución segura para EtherCAT con FSoE
  • Para la conexión de hasta 8 dispositivos de seguridad
  • Interruptor Dual Port integrado
  • Protección IP66, IP67

Ir a la categoría
SFB Cables de conexión

SFB Cables de conexión


Ir a la categoría
Cables de adaptador SFB

Cables de adaptador SFB


Ir a la categoría
Variantes de dispositivo SFB especiales

Variantes de dispositivo SFB especiales


Ir a la categoría
Herramienta para la ingeniería de sistema

Herramienta para la ingeniería de sistema


Ir a la categoría
La caja de distribución segura es adecuada para la fácil instalación mediante "Plug & Play“ de hasta ocho interruptores de seguridad. Gracias a un conector M12 de ocho polos se pueden conectar todos los formatos de interruptores de seguridad habituales: sensores, dispositivos de bloqueo, rejillas ópticas y también paneles de control. Esta solución también es adecuada para máquinas e instalaciones de mayor tamaño, ya que se pueden conectar en serie fácilmente hasta diez cajas de distribución segura con 80 interruptores de seguridad.