Emergency stop in the interior

ZQ 700
- Caja de termoplástico
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 10 m
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Detecta tracción o rotura del cable
- Solamente una fuerza única para cables con longitud hasta 10 m

ZQ 900
- Caja metélica
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Diseño robusto
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Con retén de fuelle
- Detecta tracción o rotura del cable
Con los pulsadores de parada de emergencia y los interruptores por tracción de cable, Schmersal ofrece numerosos componentes para la protección contra riesgos conforme a la normativa, como el interruptor de parada de emergencia por tracción de cable ZQ900.