Archivo
![EX-AZ 355](/upload/orig/10/00/20/81/PHO_PRO_CAT_kexazf12_SALL_AIN_V2.png)
EX-AZ 355
- Caja metélica
- El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Larga vida
- Puede montarse en una superficie plana
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- 3 Contactos
- Agujeros alargados en dos direcciones
- Dimensiones de fijación según EN 50041
Descripción del tipo de producto: EX-AZ 355-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
sin | Fuerza de retención 5 N |
R | Fuerza de retención 30 N |
UE | Acción lenta con contactos solapados |
(3) | |
1637 | Contactos dorados |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Archivo