EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Elevada fuerza de bloqueo
  • Rearme manual
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
Descripción del tipo de producto:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N

(3)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(4)
sinRearme manual
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Fuerza de retención

Cantidad de contactos de seguridad

Principio de bloqueo por tensión

Principio de desbloqueo por tensión




Componentes del sistema

ACTUADOR AZ 17/170-B1-2245
ACTUADOR AZ 17/170-B1-2245

  • Actuador recto montaje en gomas
  • Atenúa las vibraciones en dispositivos de cierre
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACTUADOR AZ 17/170-B5
ACTUADOR AZ 17/170-B5

  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACTUADOR AZ 17/170-B11
ACTUADOR AZ 17/170-B11

  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACTUADOR AZ 17/170-B15
ACTUADOR AZ 17/170-B15

  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACTUADOR AZ 17/170-B1
ACTUADOR AZ 17/170-B1

  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes
  • Actuador recto
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACTUADOR AZM 170-B6
ACTUADOR AZM 170-B6

  • Particularmente adecuado para puertas pivotantes
  • La dirección de accionamiento puede seleccionarse mediante la forma de inserción.

ACTUADOR AZM 170-B25-L-G1
ACTUADOR AZM 170-B25-L-G1

  • Bisagra a la izquierda (Orientación hacia la zona peligrosa)
  • con Pomo de estrella
  • Operación ergonómica
  • No se requiere ninguna maneta de puerta suplementaria
  • Ningún actuador que resalte
  • Montaje sencillo
  • Varias manetas de puerta disponibles
  • Posibilidad de montar otras manetas mediante un tornillo cuadrado convencional (8 mm)

ACTUADOR AZM 170-B25-L-G2
ACTUADOR AZM 170-B25-L-G2

  • Bisagra a la izquierda (Orientación hacia la zona peligrosa)
  • con Pomo en forma de T
  • Operación ergonómica
  • No se requiere ninguna maneta de puerta suplementaria
  • Ningún actuador que resalte
  • Montaje sencillo
  • Varias manetas de puerta disponibles
  • Posibilidad de montar otras manetas mediante un tornillo cuadrado convencional (8 mm)

ACTUADOR AZM 170-B25-R-G1
ACTUADOR AZM 170-B25-R-G1

  • Bisagra de la puerta en el lado derecho (Orientación hacia la zona peligrosa)
  • con Pomo de estrella
  • Operación ergonómica
  • No se requiere ninguna maneta de puerta suplementaria
  • Ningún actuador que resalte
  • Montaje sencillo
  • Varias manetas de puerta disponibles
  • Posibilidad de montar otras manetas mediante un tornillo cuadrado convencional (8 mm)

ACTUADOR AZM 170-B25-R-G2
ACTUADOR AZM 170-B25-R-G2

  • Bisagra de la puerta en el lado derecho (Orientación hacia la zona peligrosa)
  • con Pomo en forma de T
  • Operación ergonómica
  • No se requiere ninguna maneta de puerta suplementaria
  • Ningún actuador que resalte
  • Montaje sencillo
  • Varias manetas de puerta disponibles
  • Posibilidad de montar otras manetas mediante un tornillo cuadrado convencional (8 mm)