EX-EBG665.O
Número de artículo:
101197406
EX-EBG665.O
Número de artículo:
101197406
Descripción del tipo de producto: EX-EBG(1).O |
(1) | |
311 | incl. 1 prensaestopas M20 para diámetro de cable 7 ... 12 mm |
633 | incl. 1 prensaestopas M25 para diámetro de cable 13 ... 18 mm |
665 | incl. 2 prensaestopas M25 para diámetro de cable 13 … 18 mm y 1 Tapón ciego |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
- Caja vacía de material V4A
- Versión para 5 puntos de mando para ⌀ de montaje de 22,3 mm
- incl. 2 Prensaestopas M25 x 1,5
- incl. 1 tapón ciego
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EX-EBG665.O |
Número de artículo (Nº artículo) |
101197406 |
EAN (European Article Number) |
4030661599403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Aprobaciones - Normas
|
ATEX IECEx INMETRO |
Propiedades Globales
Peso bruto |
1.800 g |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado IECEx
Certificación INMETRO
Certificado ATEX
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 1/6/2025 18:31