schmersal_s_icon.png

EX-ZK4 235-02Z-3D

Número de artículo: 101214953

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
  • Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptura
  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

EX-ZK4 235-02Z-3D

Número de artículo (Nº artículo)

101214953

EAN (European Article Number)

4030661400655

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Aprobaciones - Normas

Certificados

ATEX (Konformitätserklärung)

Protección contra la explosión

Protección contra la explosión: Normas

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Zonas de protección contra explosiones

2

22

Categoría de protección contra explosiones

3G

3D

Marcación de la protección contra la explosión

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Declaración de fabricante

ATEX zona 2 y 22

Propiedades Globales

Normas

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Forma de construcción de la caja

Diseño de construcción normalizada

Material de la caja

Metal, fundición inyectada de cinc

Material del revestimiento de la caja

pintado

Peso bruto

105 g

Datos generales - Características

Funciones de seguridad

Cantidad de contactos auxiliares

0

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

20.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Actuador

Palanca en ángulo

Vida mecánica, mínima

20.000.000 Maniobras

Fuerza de accionamiento, mínima

6 N

Fuerza de apertura forzada, mínima

16 N

Velocidad de accionamiento, mínima

56 mm/min

Velocidad de accionamiento, máxima

1 m/s

Nota (velocidad de accionamiento)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección de la prensa estopa, mínima

7 mm

Sección de la prensa estopa, máxima

12 mm

Sección del cable, mínima

0,75 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Sección

13 AWG

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

30 mm

Anchura del sensor

32 mm

Altura del sensor

107 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

500 V

Resistencia al impulso de sobretensión

6 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

1 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción brusca

Duración de rebotes, máxima

3 ms

Cadencia

5.000 /h

Tiempo de conmutación, máximo

5,5 ms

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Prensa-estopa probada para aplicaciones EX

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 235
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch
Relevant Directives:Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 9/5/2025 15:49