schmersal_s_icon.png

G150-075T22/22Y-1600-1-1368-3

Número de artículo: 103038384

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Caja metálica con cubierta plástica resistente al impacto
  • Diversos perfiles de levas para obtener distintas conmutaciones
  • Disponible con ajuste frontal de las levas para situar los puntos de conmutación, de forma fácil

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

G150-075T22/22Y-1600-1-1368-3

Número de artículo (Nº artículo)

103038384

EAN (European Article Number)

4030661623955

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

CCC

Propiedades Globales

Material de la caja

Aleación ligera inyectada

Material de la tapa

Plástico, termoplástico

Datos generales - Características

Cantidad de contactos NC

4

Cantidad de contactos NC, izquierdo

2

Cantidad de contactos NC, derecho

2

Cantidad de contactos NA

4

Cantidad de contactos NA, izquierdo

2

Cantidad de contactos NA, derecho

2

Number of pointed cams

8

Front adjustable cams

1

Datos mecánicos

Taladro para el eje

4 mm

Montaje

floor mounting

Gear ratio

1:75

Type of shaft mounting

1000072630

Datos mecánicos - Conexionado

Entrada de cables

2 x M20 x 1,5

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

244 mm

Anchura

120 mm

Altura

114 mm

Tolerance of the diameter of the shaft hole

H12

Diameter of Shaft

12 mm

Tolerance of the diameter of shaft

h8

Length of shaft

44 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Datos eléctricos

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Switch element left

1000072638

Switch element right

T 6881-11-1

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 15/4/2025 06:13