schmersal_s_icon.png

G150-075T22/22Y-1600-1-1368-3

Código do item: 103038384

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Invólucro metálico em plástico resistente a impactos
  • Vários formatos de bolos para vários percursos de comutação
  • Disponível para fácil ajuste de pontos de comutação ao colocar discos de cames frontalmente

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

G150-075T22/22Y-1600-1-1368-3

Número de artigo (Número de encomenda)

103038384

EAN (European Article Number)

4030661623955

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material da tampa

Plástico, termoplástico

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

4

Número de normalmente fechados, esquerda

2

Número de normalmente fechado, direita

2

Número de normalmente abertos

4

Número de normalmente fechado, esquerda

2

Número de normalmente fechado, direita

2

Número de cames

8

Cames de regulação frontal

Yes

Dados mecânicos

Furo para o eixo

4 mm

Fixação

floor mounting

Relação de transmissão

1:75

Tipo de montagem do veio

Groove and feather key

Dados mecânicos - dimensões

Cabo guia

2 x M20 x 1,5

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

244 mm

Largura

120 mm

Altura

114 mm

Comprimento do poço

44 mm

Tolerância do diâmetro do furo do eixo

H12

Diâmetro de eixo

12 mm

Tolerância do diâmetro do eixo

h8

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Material dos contatos, elétrico

Prata

Elemento de comutação à esquerda

T 6881-11-1

Elemento de comutação à direita

T 6881-11-1

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives: Valid up to
April 19, 2016
Valid as of
April 20, 2016
 Machinery Directive 1)2006/42/EC2006/42/EC
 Low Voltage Directive 2)2006/95/EC2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 10, 2016
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 21/08/2025 09:17