Interruptor de seguridad para resguardos pivotantes

EX-TV.S 335

EX-TV.S 335


  • Ex-Zona 22
  • Caja metélica
  • Eje actuador permite giro hasta 360°
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas

Ir a la categoría
Aplicación:
Estos interruptores de seguridad son adecuados para resguardos (puertas) pivotantes de seguridad, las cuales deben estar cerradas para asegurar la necesaria seguridad operacional.

La variedad de requerimientos que encontramos en la práctica, pueden cumplirse mediante la extensa gama de interruptores de seguridad previstos para los resguardos (puertas) de seguridad pivotantes.

Dependiendo del dispositivo, desde pequeñas puertas o trampillas de servicio, hasta puertas pesadas batientes en máquinas e instalaciones, pueden ser protegidos de manera que faciliten el montaje y el servicio.


Diseño y modos de operaciones:
La ventaja general consiste en la leva integrada en el propio interruptor de seguridad. Las exigencias derivadas de la Norma EN 14119, referidas al enlace positivo entre la leva y el actuador, así como la adecuada protección contra las manipulaciones/neutralizaciones indebidas, quedan así debidamente cumplidas.

Estos interruptores de seguridad han sido diseñados en acción lenta.