schmersal_s_icon.png

INTERRUPTORES TIPO BISAGRA TVS410ST1-11/01I

Número de artículo: 101184453

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

TVS 410 (1)-(2)(3)(4)


(1)
SKConexionado por tornillos
CCConexión por tensión de muelle
ST1Conector M12 abajo
ST2Conector M12 arriba

(2)
11/112 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV. Sólo para ST1, ST2)

(3)
Uángulo de conmutación ajustable
IMontaje interior (con ángulo de conmutación fijo 3°)
AMontaje exterior (con ángulo de conmutación fijo 3°)

(4)
sinsin topes para montaje
Ncon topes para montaje
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Conector M12, 8 polos, inferior
  • con ángulo de conmutación fijo
  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 … 60 mm)

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

INTERRUPTORES TIPO BISAGRA TVS410ST1-11/01I

Número de artículo (Nº artículo)

101184453

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Propiedades Globales

Material de la caja

Metal, fundición inyectada de cinc

Color de la carcasa

Negro

Peso bruto

640 g

Datos generales - Características

Montaje interior

Cantidad de contactos auxiliares

2

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

2.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Ángulo de apertura forzada

5 °

Ángulo de apertura

180°

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector empotrado M12, 8-polos, abajo

Conector M12

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

21,5 mm

Anchura del sensor

141 mm

Altura del sensor

115 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +65 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

2,5 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

2,5 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

1 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción lenta

Frecuencia máxima de conmutación

1.200 /h

Material de los contactos, eléctricos

Aleación plata-níquel 10

Nota

Nota (en general)

Zamknięta osłona bezpieczeństwa = 0° na schematach ruchu wyłącznika kontaktowego.

Ustawiony fabrycznie kąt przełączania to 3°.

Do momentu osiągnięcia końca żywotności mechanicznej, kąt można zwiększać do 8° przy normalnym zużyciu.

El ángulo de apertura positiva es de 10°.

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 27/8/2025 11:25