WYŁĄCZNIK ZAWIASOWY TVS410ST1-11/01I
WYŁĄCZNIK ZAWIASOWY TVS410ST1-11/01I
Downloads
Oznaczenie typu produktu: TVS 410 (1)-(2)(3)(4) |
(1) | |
SK | Terminale śrubowe |
CC | Przyłącza zaciskowe |
ST1 | Konektor M12 na dole |
ST2 | Konektor M12 u góry |
(2) | |
11/11 | 2 zestyki NC / 2 zestyki NO (Uwaga! Wersje z przyłączem wtykowym zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach prądowych PELV. Wyłącznie do ST1, ST2) |
(3) | |
U | Regulowany kąt przełączania |
I | Montaż wewnątrz (ze stałym kątem przełączania 3°) |
A | Montaż na zewnątrz (ze stałym kątem przełączania 3°) |
(4) | |
bez | Brak ograniczników montażowych |
N | wskaźnik liniowości montażu |
- konektor M12, 8-polowy, dół
- ze stałym kątem przełączania
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Łatwy montaż, odpowiednie dla wszystkich konwencjonalnych systemów profilowych (30 … 60 mm)
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
WYŁĄCZNIK ZAWIASOWY TVS410ST1-11/01I |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101184453 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy |
Kolor obudowy |
Czarne |
Ciężar brutto |
640 g |
Dane ogólne - właściwości
Montaż wewnątrz |
Tak |
Liczba zestyków pomocniczych |
2 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
2.000.000 operacji |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1.000.000 operacji |
Kąt wymuszonego rozwarcia |
5 ° |
Kąt otwarcia |
180° |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor M12, 8-polowy, z dołu Konektor M12 |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
21,5 mm |
Szerokość czujnika |
141 mm |
Wysokość czujnika |
115 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
2,5 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
2,5 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Maksymalna częstotliwość przełączania |
1.200 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Stop srebra i niklu 10 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Zamknięta osłona bezpieczeństwa = 0° na schematach ruchu wyłącznika kontaktowego. Ustawiony fabrycznie kąt przełączania to 3°. Do momentu osiągnięcia końca żywotności mechanicznej, kąt można zwiększać do 8° przy normalnym zużyciu. Kąt wymuszonego rozwarcia wynosi 10°. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram ruchu wyłącznika
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.08.2025, 21:41