schmersal_s_icon.png

NDAN6

Número de artículo: 101169823

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Product type description:
NDA6N(1)(2)

(1)
withoutColour of toggle: grey
WSColour of toggle: white

(2)
withoutLong connection version for the potentiometer axis
/NMShort connection version for the potentiometer axis
/HOSpecial potentiometer axis mounting
/250°with stop at 250 ° on the potentiometer holder
-2929Special mount for customer-specific potentiometer
/NM/EWS.NShort connection version for the potentiometer axis and selector switch toggle instead of potentiometer drive toggle
PC/EWS.Nselector switch toggle instead of potentiometer drive toggle
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Para potenciómetros estándar
  • diseño higiénico
  • Protección IP69K
  • Diám. del taladro Ø 22,3 mm

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

NDAN6

Número de artículo (Nº artículo)

101169823

EAN (European Article Number)

4250116200405

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-13

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-13

ETIM number, version 7.0

EC000222

ETIM number, version 6.0

EC000222

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versión

Motor rotativo para potenciómetro

Forma de construcción

Sin parar

Condiciones de instalación (mecánicas)

arbitrariamente

tipo de junta

Membrada

Juntas labiales

Material del anillo frontal

ABS, cromado

Material de la base para potenciómetros

Latón, niquelado / Aaero inoxidable

Material del pomo rotativo

ABS

Color del elemento de mando

Negro

Color del anillo frontal

Plata

Color del pulsador rotativo

Gris

Peso bruto

50 g

Datos generales - Características

Orejas de fijación

Aislamiento completo

Datos mecánicos

Montaje

brida de montaje

Par de apriete del tornillo

0,6 Nm

Datos mecánicos - Dimensiones

Altura

26 mm

Profundidad de montaje

50 mm

Diámetro del pomo rotativo

26 mm

Diámetro del anillo frontal

44,5 mm

Diám. del taladro

22,3 mm

Diámetro de montaje del soporte del potenciómetro

30 … 40 mm

Diámetro del eje, máximo

6 mm

Espesor de la placa fronal, mínimo

1,5 mm

Espesor de la placa frontal, máximo

6 mm

Dimensión de montaje

50 x 60 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

IP69K

Temperatura ambiente

+0 ... +80 °C

Resistencia al impacto

30 g / 18 ms

Resistencia a la vibración

20 g / 10 ... 150 Hz

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Potencjometry nie znajdują się w zestawie i należy je zamawiać od odpowiednich dostawców.

Nota

Nota (en general)

Potencjometr mocuje się za pomocą otworu środkowego oraz dwóch zestawów otworów bocznych.

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 3/7/2025 01:20