NHS40
NHS40
Descripción del tipo de producto: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
- Interruptor principal 16A - 63A
- diseño higiénico
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
NHS40 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101185098 |
EAN (European Article Number) |
4030661487854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
BG cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versión |
Interruptor principal 40A |
Forma de construcción |
Strengthening plate |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
Nota (condición de instalación) |
Acero: x ≥ 2,4 mm |
Muletilla |
larga |
tipo de junta |
Membrada Juntas labiales |
Material de la etiqueta de identificación |
Acero inoxidable (V4A) |
Material de las abrazaderas |
Acero inoxidable (V4A) |
Material del mando |
Plástico |
Material de la placa de fijación |
Acero inoxidable (V4A) |
Material del anillo frontal |
ABS, cromado |
Color del elemento de mando |
Negro |
Color de las etiquetas identificadores |
Plata |
Color de las abrazaderas |
Plata |
Color del elemento de contacto |
Negro |
Color del anillo frontal |
Plata |
Color de la placa de montaje |
Plata |
Color de los fuelles |
Negro |
Peso bruto |
650 g |
Datos generales - Características
Enclavamiento disponible |
Sí |
|
Aislamiento completo |
Sí |
|
Cantidad de posiciones de conmutación |
1 |
|
|
3 |
Datos mecánicos
Desbloqueo |
Desenclavamiento por iro |
|
Posición de enclavamiento |
derecho |
|
Vida mecánica, mínima |
100.000 Maniobras |
|
Ángulo de conmutación, derecha |
90 ° |
|
Montaje |
Tornillos |
|
Par de apriete del tornillo |
1,6 Nm |
|
|
0° |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conexionado por tornillos |
Sección del cable, mínima |
1 mm², rígido 0,75 mm², flexible |
Sección del cable, máxima |
10 mm², rígido 6 mm², flexible |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Sección |
8 AWG |
Par de apriete de los bornes |
2,5 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
72 mm |
Altura |
29 mm |
Mounting height |
37 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Profundidad de montaje |
85 mm |
Nota (profundidad de montaje) |
Conector adicional |
Longitud x Anchura x Altura |
Dimensiones de la placa de montaje: 110 mm x 110 mm |
diámetro de cabezales de actuación |
45 mm |
Diámetro del anillo frontal |
44,5 mm |
Longitud de la muletilla |
52 mm |
Diámetro de la muletilla |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Espesor de la placa fronal, mínimo |
1,5 mm |
Espesor de la placa frontal, máximo |
6 mm |
Nota |
Por caja |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Resistencia al impacto |
50 g |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión |
6 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
15.000 A |
Potencia de conmutación, AC-3 |
11.000 W |
Potencia de conmutación, AC-23 |
15.000 W |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Caja de distribución segura, con E/S descentralizadas Caja de distribución segura, con E/S descentralizadas |
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo) |
La brida de montaje ELM se incluye en la entrega |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 6/5/2024 10:13