Interruptor de posición


Principio de conmutación

Material de la caja

Cantidad de contactos de seguridad

Certificados

PS116

PS116


  • Caja de termoplástico
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Protección IP66, IP67

Ir a la categoría
PS215

PS215


  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Protección IP66, IP67
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216

PS216


  • Caja de termoplástico
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Protección IP66, IP67
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS226

PS226


  • Caja de termoplástico
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Protección IP66, IP67
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS315

PS315


  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Protección IP66, IP67
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS316

PS316


  • Caja de termoplástico
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Protección IP66, IP67
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
235

235


  • Caja metélica
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Protección IP65 / IP67

Ir a la categoría
236

236


  • Caja de termoplástico
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Protección IP65 / IP67

Ir a la categoría
255

255


  • Caja metélica
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Protección IP65 / IP67

Ir a la categoría
256

256


  • Caja de termoplástico
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Protección IP65 / IP67

Ir a la categoría
332

332


  • Caja metélica
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Protección IP65 / IP67

Ir a la categoría
335

335


  • Caja metélica
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Protección IP65 / IP67

Ir a la categoría
336

336


  • Caja de termoplástico
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Protección IP65 / IP67

Ir a la categoría
355

355


  • Caja metélica
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Protección IP65 / IP67

Ir a la categoría
Aplicación:
Los interruptores de posición con función de seguridad son adecuados para resguardos de seguridad desplazables lateralmente y giratorios, que deben permanecer cerrados para poder garantizar la seguridad de funcionamiento requerida.

Todos los interruptores de seguridad del tipo 1 que se presentan en esta sección alcanzan, en combinación con un relé de seguridad, la categoría de control 3 o 4 según la norma ISO 13849-1.

Las próximas aplicaciones para interruptores de posición clase 1 comprenden las más variadas tareas de posicionamiento. La diversidad de necesidades encontradas en la práctica podrán cumplirse en detalle, gracias a la gran variedad de elementos de accionamiento.

Diseño y modos de operaciones:
En los interruptores de posición clase 1 el resguardo de seguridad y los contactos de apertura forzada NC están positivamente conectados.

Todos los interruptores de seguridad cumplen con el grado de protección IP 67. Los interruptores de seguridad pueden montarse en cualquier posición deseada.