schmersal_s_icon.png

PS116-T12-L1000-K250

Número de artículo: 103057157

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Acción brusca 1 contacto NA / 1 contactos NC
Z02Acción brusca 2 contactos NC
Z12Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC
Z11RAcción brusca 1 contacto NA / 1 contacto NC con enclavamiento
Z02RAcción brusca 2 contactos NC con enclavamiento
Z12RAcción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC con enclavamiento
T11Acción lenta 1 contacto NA / 1 contactos NC
T02Acción lenta 2 contactos NC
T20Acción lenta 2 contactos NA
T12Acción lenta 1 contacto NA / 2 contactos NC
T21Acción lenta 2 contactos NA / 1 contacto NC
T03Acción lenta 3 contactos NC
T11UEAcción lenta con solapamiento 1 contacto NA / 1 contacto NC
T02HAcción lenta con contactos progresivos, 2 contactos NC

(2)
L200Cable de salida abajo, longitud de cable 2 m
LR200Cable de salida a la derecha, longitud de cable 2 m
LR300Conector empotrado M12 - plástico - abajo
LR500Conector empotrado M12, a la derecha

(3)
S200Pitón S200 Ø 6 mm
R200Pitón de rodillo R200
K200Palanca de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm
K210Palanca de rodillo, Rodillo de plástico - Ancho 5 mm - Ø 14 mm
K230Palanca acodada - Rodillo de plástico Ø 14 mm
K240Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la derecha
K250Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la izquierda
H200Palanca giratoria de rodillo- Rodillo de plástico Ø 16mm - longitud de palanca 24mm
N200Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 9,8 mm
J200Palanca de varilla - Plástico - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material rodillo/palanca: plástico
1Material rodillo/palanca: acero inoxidable
2Material rodillo/palanca: latón
3Material rodillo/palanca: aluminio
4Material rodillo/palanca: acero
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Caja de termoplástico
  • Caja simétrica
  • Protección IP66, IP67
  • Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º

Detalles de Pedidos

Número de artículo (Nº artículo)

103057157

EAN (European Article Number)

4030661658803

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Forma de construcción de la caja

Diseño de construcción normalizada

Forma de accionamiento según DIN EN 50047

e

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, fundición inyectada de cinc, cromado

Área activa

Metal

Peso bruto

700 g

Datos generales - Características

Funciones de seguridad

Cantidad de contactos auxiliares

1

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Maniobras

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 Maniobras

Note

at 10% Ie and ohmic load

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Actuador

Palanca de rodillo acodado K250

Vida mecánica, mínima

10.000.000 Maniobras

Fuerza de accionamiento, mínima

6 N

Fuerza de apertura forzada, mínima

40 N

Velocidad de accionamiento, mínima

60 mm/min

Velocidad de accionamiento, máxima

1 m/s

Par de accionamiento, mínima

0,2 Nm

Par de apertura forzada

0,6 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

10 m

Conexión conector

Cable de salida

Cable, 6-polos

Sección

0,5 mm2

Tipo de cable

LiYY

Conector (mecánico)

desde el lado inferior

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

16,6 mm

Anchura del sensor

31 mm

Altura del sensor

95,5 mm

Diámetro del rodillo

22 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Grado de protección.

II

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

300 V

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Grado de polución según IEC/EN 60947-1

3

Datos eléctricos

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1

400 A

Categoría de utilización AC-15

240 VAC

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

1,5 A

Elemento de conmutación

1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)

Principio de conmutación

Acción lenta

Duración de rebotes, máxima

3 ms

Cadencia

5.000 /h

Tiempo de conmutación, máximo

5,5 ms

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Interruptor de posición
Directivas aplicables:Directiva de Bajo Voltaje2014/35/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 3 de marzo de 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 5/12/2024 02:34