RSS16-I2-D-ST8H
RSS16-I2-D-ST8H
Descripción del tipo de producto: RSS16 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
sin | Codificación estándar |
I1 | Codificación individual |
I2 | Codificación individual, reprogramable |
(2) | |
D | Con salida de diagnóstico |
SD | con función de diagnóstico en serie |
(3) | |
sin | sin enclavamiento |
R | con enclavamiento, fuerza de retención 40 … 60 N |
(4) | |
ST8H | con conector empotrado M12, céntrico |
CC | con conexión por tensión de muelle |
SK | con conexión por tornillo |
- Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 1 x Conector M12, 8 polos
- Conexión en serie
- sin enclavamiento
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- 3 distintas direcciones de accionamiento
- Tope de puerta con función de retención magnética
- Conexión mediante caja de bornes o conector
- También adecuado para la conexión en serie
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
11933132 |
Descripción del tipo de producto |
RSS16-I2-D-ST8H |
Número de artículo (Nº artículo) |
103004339 |
EAN (European Article Number) |
4030661456928 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Aprobaciones - Normas
|
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-3 |
Información general |
Codificación individual, aprendizajes multiples |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
alta |
Principio activo |
RFID |
Forma de construcción de la caja |
Rectangular |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
no enrasado |
Topología del sensor |
Sensor para conexión en serie |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Área activa |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Tiempo de reacción, máximo |
100 ms |
Tiempo de riesgo, máxima |
200 ms |
Peso bruto |
275 g |
Datos generales - Características
Salida de diagnóstico |
Sí |
Detección de cortocircuito |
Sí |
Detección de cortocircuitos entre hilos |
Sí |
Conexión en serie |
Sí |
Funciones de seguridad |
Sí |
Conectable en cascada |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de LED's |
2 |
Cantidad de salidas de semiconductor con función de indicación |
1 |
Cantidad de salidas digitales seguras |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Valor PHF |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
Valor de PFD |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Planos de accionamiento |
desde el lado frontal desde el lado trasero desde el lado arriva |
Área activa |
desde el lado lateral desde el lado frontal desde el lado de la tapa |
Montaje |
2 x M5, Tornillo de cabeza cilíndrica |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Switch distance, typical |
15 mm |
Distancia de conmutación asegurada "ON" |
12 mm |
Distancia de conmutación asegurada "OFF" |
30 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Histéresis (distancia de conmutación), máxima |
2 mm |
Precisión a la repetición R |
0,5 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Entrada de cables |
M12 (codificación A) |
Conexión conector |
Conector M12, 8-polos |
Sección del cable, mínima |
0,25 mm² |
Sección del cable, máxima |
1,5 mm² |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
91 mm |
Anchura del sensor |
52 mm |
Altura del sensor |
30 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-28 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Humedad relativa, máxima |
93 % |
Nota (humedad relativa) |
sin condensación sin escarcha |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Altura de montaje snm permitida, máximo |
2.000 m |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
32 VDC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,8 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según VDE 0100 |
3 |
Datos eléctricos
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Corriente operativa, mínima |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corriente nominal operativa |
2.100 mA |
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
100 A |
Retardo de disponibilidad, máxima |
2.000 ms |
Frecuencia de conmutación, máxima |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Corriente operativa de las entradas de seguridad |
5 mA |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa (salidas de seguridad) |
1.000 mA |
Corriente de salida (salida seguridad), máxima |
1 A |
Versión |
tipo p |
Caída de tensión Ud, máxima |
1 V |
Corriente residual |
0,5 mA |
Tensión, categoría de utilización DC-12 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-12 |
1 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
1 A |
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Corriente nominal operativa (salida de diagnóstico) |
50 mA |
Versión |
Tipo p |
Caída de tensión Ud, máxima |
2 V |
Tensión, categoría de utilización DC-12 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-12 |
0,05 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
0,05 A |
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Ruido electrónico de emisión |
IEC 61000-6-4 |
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED) |
LED multicolor: Verde, rojo LED amarillo: Estado operativo LED verde: Tensión de alimentación LED rojo: error |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
RST16-1 |
Recomendación interruptor de seguridad |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado ANATEL
Certificado TÜV
Certificado UL
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
Certificado UKCA
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Ejemplo de cableado
Ejemplo de cableado
Esquema de contactos
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | RSS16 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Sensor de seguridad sin contacto |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
Directiva RED | 2014/53/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parte 1-7:2010 |
Entidad designada para la homologación de tipo: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Certif. núm.: 0035 |
Certificación de homologación de tipo CE: | 01/205/5412.02/20 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 26. Octubre de 2020 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5412.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 17, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/5/2025 04:25