Sensores magnéticos de seguridad


Bisagra de la puerta

Distancia de conmutación asegurada "OFF"

Distancia de conmutación asegurada "ON"

Conexión conector

Codificación

RSS260 AS

RSS260 AS


  • Sensor de seguridad, electrónico
  • Caja de termoplástico
  • Codificación universal, de aprendizaje múltiple o individual mediante tecnología RFID
  • Variante I con nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • Pequeñas dimensiones, distancia de conmutación amplia
  • Protección IP65 / IP67

Ir a la categoría
RSS 36 AS

RSS 36 AS


  • Caja de termoplástico
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • opcionalmente con enclavamiento magnético

Ir a la categoría
BNS 260 AS

BNS 260 AS


  • Sensor de seguridad
  • Caja de termoplástico
  • sin desgaste mecánico
  • 36 mm x 26 mm x 13 mm
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Montaje oculto posible
  • Larga vida
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Insensible a la suciedad
  • LED y pantalla de estado de AS-i

Ir a la categoría
BNS 36 AS

BNS 36 AS


  • Sensor de seguridad
  • Caja de termoplástico
  • sin desgaste mecánico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Montaje oculto posible
  • Larga vida
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Insensible a la suciedad
  • LED y pantalla de estado de AS-i

Ir a la categoría
BNS 16 AS

BNS 16 AS


  • Sensor de seguridad
  • Caja de termoplástico
  • sin desgaste mecánico
  • 40 mm x 90 mm x 39 mm
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Montaje oculto posible
  • Larga vida
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Insensible a la suciedad
  • LED y pantalla de estado de AS-i

Ir a la categoría