schmersal_s_icon.png

SLG 415T-E/R0800-03-12

Número de artículo: 101170474

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • sensores ópticos de muting integrados para muting bi-direciccional
  • 2 sensores de muting instalados en forma cruzada
  • Categoría de control 4
  • NOTA: no más disponible! (Recambio: SLG 425I)

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

SLG 415T-E/R0800-03-12

Número de artículo (Nº artículo)

101170474

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Diseño de la barrera de luz de rayos múltiples

Emisor y receptor separados

Material de la caja

Aluminio

Distancia entre haces

400 mm

Tiempo de reacción, máximo

7 ms

Peso bruto

10.000 g

Datos generales - Características

Indicación preliminar de fallo

Función muting

Cambio en marcha (override)

Rearme/rearranque manual

Codificación de haz

Indicador integrado, estado

Indicador integrado, diagnóstico

Cantidad de salidas de semiconductor con función de indicación

1

Cantidad de salidas digitales seguras

2

Número de haces

3

Certificación de seguridad

Tipo de seguridad según IEC 61496-1

4

Datos mecánicos

Altura del campo de protección

810 mm

Alcance, campo de protección, mínimo

1 m

Alcance, campo de protección, máximo

2,5 m

Longitud de onda del diodo láser

950 nm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector

Conector, receptor

Conector empotrado M23, 19-polos

Conector, emisor

Conector empotrado M12, 5-polos

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

50 mm

Anchura del sensor

60 mm

Altura del sensor

1.076 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Temperatura ambiente

+0 ... +55 °C

Temperatura de almacén y de transporte

-20 ... +70 °C

Grado de protección.

III

Datos eléctricos

Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH

24 V

Consumo de potencia eléctrica del receptor

6 W

Consumo de potencia eléctrica del emisor

3 W

Longitud del cable, máxima

100 m

Datos eléctricos - Salidas digitales seguras

Corriente de salida (salida seguridad), máxima

0,5 A

Versión

tipo p

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Emisor + receptor, escuadra de montaje, tuercas para ranuras

Accesorios

Recomendación interruptor de seguridad

SCR 402R-301

Nota

Nota (en general)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA.

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/7/2025 05:01