SLG 415T-E/R0800-03-12
SLG 415T-E/R0800-03-12
Downloads
- integrerede optiske dæmpende følere for dæmpning i to retninger
- 2 dæmpende lysstråler arrangeret på tværs
- Kategori 4
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLG 425I)
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
SLG 415T-E/R0800-03-12 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101170474 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Design af flerstrålet fotoelektrisk barriere |
Sender og modtager adskilte |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Stråledistance |
400 mm |
Reaktionstid, maksimum |
7 ms |
Bruttovægt |
10.000 g |
Generelle data - egenskaber
Indledende fejlsignal |
Ja |
Mutingfunktion |
Ja |
Override |
Ja |
Genstartspærre |
Ja |
Strålekodning |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Integreret display, diagnose |
Ja |
Antal halvlederudgange med signalfunktioner. |
1 |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Antal stråler |
3 |
Klassifikation
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
Højde på beskyttelsesfelt |
810 mm |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
1 m |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
2,5 m |
Følernes bølgelængde |
950 nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Tilslutning |
Tilslutning Stik, Modtager |
Indbygningsstik M23, 19 polet |
Tilslutning, Stik, Sender |
Indbygningsstik M12, 5 polet |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
50 mm |
Bredde på føler |
60 mm |
Højde på føler |
1.076 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Beskyttelsestal |
III |
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrisk effektforbrug af modtager |
6 W |
Elektrisk effektforbrug af sender |
3 W |
Længde af kabel, maksimum |
100 m |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
0,5 A |
Version |
P-type |
Inkluderet
Inkluderet |
Sender + modtager, monteringsvinkelbeslag, T-spor |
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SCR 402R-301 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 0,3 mA. |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.07.2025 00.50