schmersal_s_icon.png

TV8H 330-11Y-1903

Artikelnummer: 101099849

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • kan bruges som sikkerhedsafbryder
  • temperaturbestandig version (op til 160°C)
  • metal hus
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

TV8H 330-11Y-1903

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101099849

EAN (European Article Number)

4030661041506

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

mekanisk

Stempelform

Castor

Materiale til kapsling

Letmetal-trykstøbning, lakeret

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

300 g

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

20.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Rulle arm

Rullemateriale

Rustfrit stål (V2A)

Aktiveringshastighed, minimum

1 mm/min

Aktuatormoment

0,5 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Kvadrat

13 AWG

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

40 mm

Bredde på føler

40 mm

Højde på føler

129,5 mm

Rullens bredde

8,5 mm

Diameter af rulle

20 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +160 °C

Modstand over for slag

50 g / 6 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

6 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

2,5 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Preltid, maksimum

1,5 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

guldbelagt sølv

Diagram

131099849 TV8H 330-11Y-1903
  • temperaturbestandig version (op til 160°C)
  • Sammenlåst aksel og drejearm
  • kan bruges som sikkerhedsafbryder
  • metal hus
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 19.08.2025 15.16