schmersal_s_icon.png

SLG 415T-E/R0800-03-12

Varenummer: 101170474

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • integrerte optiske dempingssensorer for demping i to retninger
  • 2 sperre-lysstråler anordnet i kryss
  • Sikkerhetskategori 4
  • MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLG 425I)

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

SLG 415T-E/R0800-03-12

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101170474

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-27-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-27-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-27-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001832

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001832

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Design of multi-ray photoelectric barrier

Sender og mottaker adskilt

Kapslingsmateriale

Aluminium

Lysstråleavstand

400 mm

Reaksjonstid, maksimum

7 ms

Bruttovekt

10.000 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Preliminært feilsignal

Ja

mutingfunksjon

Ja

Overstyring

Ja

Start/omstartssperre

Ja

Lysstrålekoding

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Integrert indikator, diagnose

Ja

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall sikre digitale utganger

2

Antall stråler

3

Klassifisering

Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1

4

Mekaniske data

Høyde for beskyttelsesfeltet

810 mm

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

1 m

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

2,5 m

Bølgelengde for laserdiode

950 nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Stikkontakt

Kabling av stik, mottaker

Konnektorplugg M23, 19-polet

Kabling av stik, sender

Konnektorplugg M12, 5-polet

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

50 mm

Bredde på sensor

60 mm

Høyde på sensor

1.076 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

+0 ... +55 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-20 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriske data

Brytespenning OSSD, høy tilstand

24 V

Elektrisk strømforbruk fra mottakeren

6 W

Elektrisk strømforbruk fra senderen

3 W

Lengde på kabelen, maksimum

100 m

Electrical data - Safety digital outputs

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,5 A

Sikkerhetsutgang

p-type

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sender + mottaker, monteringsvinkel, slissemutre

Tilbehør

Recommended safety switchgear

SCR 402R-301

Note

Note (General)

Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 0,3 mA.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 21.09.2025, 20:22