SRB-E-301MC
- Adecuado para aplicaciones hasta Cat. 4 / PL e y hasta SIL 3
- Evaluación de señales en 1 o 2 canales
- Monitorización de arranque / circuito de realimentación
- Detección de cortocircuitos entre hilos opcional
- 3 contactos de seguridad de la categoría Stop 0
Descripción del tipo de producto: SRB-E-301MC-(1)(2) |
(1) | |
Contacto de aviso 41/42, contactos NC paralelos | |
20 | Contacto de aviso 41/42, contactos NC en serie |
(2) | |
Terminales enchufables con tornillo: unifilar (rígido) o de cable fino (flexible): 0,2 … 2,5 mm²; Cable fino con terminal grimpado: 0,25 … 2,5 mm² | |
CC | Terminales enchufables a fuerza de resorte: unifilar (rígido) o de cable fino (flexible): 0,2 … 1,5 mm²; Cable fino con terminal grimpado: 0,25 … 1,5 mm² |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.