schmersal_s_icon.png

SVE2/SR/xxxoo/oo-230VAC

Número de artículo: -

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 interruptor-selector con llave
22 interruptor-selector con llave
33 interruptor-selector con llave

(2)
sinSistema de cierre estándar
ZSistema de cierre para instalaciones con sistema de cierre maestro

(3)
sinEstándar plata
SR/cabezas de llaves en diferentes colores

(4)
xxxNúmero(s) de llave(s) 100 … 999

(5)
oo/ooColor grifo de la llave>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (amarillo (GB))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (rojo (RT))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (azul (BL))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (blanco (WS))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (gris (GR))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (verde (GN))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (negro (SW))>Se pueden realizar todas las combinaciones de colores.

(6)
sinImán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)>Selector con llave 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)>contactos NC en serie
-3OEImán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)>Selector con llave 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)>Contactos NC en serie
-WImán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)>Selector con llave 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)>Contactos NC separadas

(7)
24 VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
NotaNo todas las versiones están disponibles.>La nomenclatura sirve como traducción de la descripción de artículos.
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • cabezas de llaves en diferentes colores
  • Caja de termoplástico
  • Protección IP65

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

SVE2/SR/xxxoo/oo-230VAC

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Información adicional, (código en pedidos)

Nota: ¡En el pedido/solicitud se debe indicar el n° de cierre "xxx" y los colores "oo/oo" de los grifos de las llaves requeridos (p.ej. SVE2/SR/119RT/RT/119RT/RT-230VAC)! El color que esta indicado primero después del n° de cierre siempre es el grifo de la llave con la ventana de observación para la grabación del n° de cierre. En caso que no se indica un nº de cierre en el pedido/solicitud será entregado un nº de cierre según disponibilidad. ¡El usuario debe asegurar que no se utilizan llaves con numeración idéntico en una planta (empresa)!

Aprobaciones - Normas

Certificados

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Principio activo

electro-mecánico

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Color de la carcasa

Negro

Plata

Color de la llave

Plata

Color del cabezal de la llave

Azul

Marrón

Amarillo

Gris

Rojo

Blanco

Datos generales - Características

Principio de desbloqueo por tensión

Rearme/rearranque manual

Cantidad de contactos auxiliares

3

Nº de interruptores selector con acción por llave

2

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

100.000 Maniobras

Datos mecánicos

Posición del interruptor selector con acción por llave

izquierda

derecho

Vida mecánica, mínima

100.000 Maniobras

Nº de llave

xxx

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

0,25 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

144 mm

Anchura del sensor

96 mm

Altura del sensor

171 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP20

IP65

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión

2,5 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

4 A

Tensión nominal de alimentación

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

4 A

Consumo de potencia eléctrica, máxima

8,5 W

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción lenta

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym): klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym)

Nota

Nota (en general)

Patrz ilustracja: Sposób działania: Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes niezasilony: przełącznik kluczowy zablokowany, zestyki NC zamknięte, wyjęcie klucza zablokowane
Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes zasilony, zestyk NC otwarty: przełącznik kluczowy odblokowany, zestyki NC zamknięte, wyjęcie klucza zablokowane
Klucz 1-3 w poz. 2. Magnes zasilony, zestyk NC otwarty: przełącznik kluczowy odblokowany, zestyki NC otwarte, wyjęcie klucza odblokowane

Trójkątne narzędzie do zwolnienia ręcznego w Poz. 4: przełącznik kluczowy odblokowany mechanicznie, Magnet außer Funktion, Öffnerkontakt geöffnet
Dreikantwerkzeug für Hilfsentriegelung in Pos.4: Magnet in Funktion

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 10/4/2025 10:23