TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Número de artículo:
101160100
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Número de artículo:
101160100
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Descripción del tipo de producto: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
20 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
- Caja metélica
- Accionamiento por un lado / longitud del cable hasta 25 m
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101160100 |
EAN (European Article Number) |
4030661188836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Material de la caja |
Fundición inyectada de metal ligero, pintado |
Material de la tapa |
Acero |
Peso bruto |
720 g |
Datos generales - Características
Retención |
Sí |
Cantidad de contactos NC |
2 |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
30.000 Maniobras |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables |
2 x M20 x 1,5 |
Sección del cable, máxima |
4 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Par de apriete de la conexión eléctrica |
1,7 Nm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
400 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Rated operating voltage |
380 VAC |
Corriente nominal operativa |
4.000 mA |
Principio de conmutación |
Acción lenta con contactos solapados |
Cadencia |
3.600 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Ejemplo de montaje
ID: ktq44m01
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/9/2024 10:21