TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Downloads
| Product type description: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
| (1) | |
| 11 | 1 NO contact/1 NC contact |
| 20 | 2 NO contacts |
| 01/01 | 1 NC contact for pull wire/1 NC contact for wire breakage |
| (2) | |
| Y | IP65 |
| X | IP54 |
| (3) | |
| UE | With overlapping contacts |
| (4) | |
| R | With latching |
| (5) | |
| S | Release by key |
| (6) | |
| without | Preload force 220 N * |
| -1572 | Preload force 60 N * |
| -1573 | Preload force 35 N * |
| * For release paths and forces, see operation and mounting | |
- Metallikotelo
- Yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 25 m
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101160100 |
| EAN (European Article Number) |
4030661188836 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-07 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
| Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu |
| Kannen materiaali |
Teräs |
| Bruttopaino |
720 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Asennoituva |
Kyllä |
| Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Mekaaniset tiedot
| Mekaaninen elinikä, minimi |
30.000 kytkentäalue |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapeliohjain |
2 x M20 x 1,5 |
| Kaapelikoko, maksimi |
4 mm² |
| Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
| Tightening torque of electrical connection |
1,7 Nm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
400 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
10 A |
| Rated operating voltage |
380 VAC |
| Nimellisvirta |
4.000 mA |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoimiset juontokoskettimet |
| kytkentätaajuus |
3.600 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: ktq44f01
| 793,2 kB | .jpg | 352.778 x 581.378 mm - 1000 x 1648 px - 72 dpi
| 67,9 kB | .png | 74.083 x 122.061 mm - 210 x 346 px - 72 dpi
| 25,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,6 MB | .png | 166.55700000000002 x 274.57 mm - 2000 x 3297 px - 305 dpi
| 33,9 kB | .jpg | 74.789 x 123.47200000000001 mm - 212 x 350 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Kokoonpanoesimerkki
ID: ktq44m01
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.3.2026 1.32