ZQ 700

ZQ 700

  • Caja de termoplástico
  • Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 10 m
  • Pulsador de rearme
  • Indicador de posición
  • Amplia zona de conexionado
  • Anclaje a prueba de torsión
  • Detecta tracción o rotura del cable
  • Solamente una fuerza única para cables con longitud hasta 10 m
Descripción del tipo de producto:

ZQ 700-(1)-(2)


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
STConector M12 con codificación A
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Cantidad de contactos de seguridad

ZQ 700-02

Número de artículo 101192478

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 700-11

Número de artículo 101192476

Pull-wire emergency stop switch




Componentes del sistema

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • para Cable de tracción Ø 3 mm
  • según DIN 6899

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • para Cable de tracción Ø 5 mm
  • según DIN 6899

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Para guiar el cable donde su recorrido no está en línea recta
  • para Cable de tracción Ø 5 mm

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Para el ajuste exacto de la tensión del cable de tracción
  • según DIN 1480

ACC-700-RZ173I
ACC-700-RZ173I

  • Para mantener la fuerza de reacción

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Grillete para el montaje del cable con los guardacabos

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

S 900
S 900

  • Ajuste suave
  • Solamente una herramienta
  • No deslizante
  • Ahorro de tiempo
  • Ergonómico
  • Sin riesgo de lesiones

MP-ZQ/TQ700-71
MP-ZQ/TQ700-71

  • Grupo de montaje para ZQ 700 / TQ 700

ACC-CGLD-M20-P
ACC-CGLD-M20-P

  • prensa estopa M20
  • Plástico