schmersal_s_icon.png

CST 180-2 KPL.

Número de artículo: 101179574

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • actuación del sensor lateralmente o frontalmente posible

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

CST 180-2 KPL.

Número de artículo (Nº artículo)

101179574

EAN (European Article Number)

4030661314952

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Información adicional, (código en pedidos)

Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado.

Propiedades Globales

Material de la caja

Plástico

Peso bruto

16 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Diámetro del actuador

M18

Anchura del actuador

25 mm

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

1x Actuador CST 180-2

Material de montaje incluido en el suministro

2x tuercas M18


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 12/6/2025 17:02