AZ 17
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Larga vida
- pequeñas dimensiones
- Codificación universal
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Insensible a la suciedad
- 8 planos distintos de accionamiento
Descripción del tipo de producto: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
sin | Fuerza de retención 5 N |
R | Fuerza de retención 30 N |
(3) | |
sin | Prensaestopas M16 |
2243 | Entrada del cable frontal |
2243-1 | Salida de cable por atrás |
ST | Conector M12, 4-polos |
(4) | |
1637 | Contactos dorados |
(5) | |
5M | 5 m de longitud de cable |
6M | 6 m de longitud de cable |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Fuerza de retención
Cantidad de contactos de seguridad
Componentes del sistema
Actuador AZ 17
ACTUATOR AZ 17-B6
- Para radios de accionamiento muy pequeños
- La dirección de accionamiento puede seleccionarse mediante la forma de inserción.
ACTUADOR AZ 17/170-B1
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
- Actuador recto
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
ACTUADOR AZ 17/170-B1-2245
- Actuador recto montaje en gomas
- Atenúa las vibraciones en dispositivos de cierre
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
ACTUADOR AZ 17/170-B15
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
Accesorios AZ 17